Publikovat produkty
F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer
MIFAB

F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer

MIFAB® F1100-C-RS Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and “RS” (specify size) rectangular (specify material finish) strainer. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-RS Series.) Please note 5”x17” sized strainer available in stainless steel only. For RS48, grate style is different compared to larger model.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaf1100-c-rs-floor-drain-with-rectangular-strainer
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké