Publikovat produkty
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
MIFAB

F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas

MIFAB F1210TC lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with weepholes for waterproofing membrane, and polished chrome plated strainer.
Specifikace
  • SKUs: F1210TC
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaf1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké