Publikovat produkty
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
    MIFAB

    FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly

    The BEECO Friendly Double Check Backflow Preventer Valve is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1015, CSA B64.5 and IAPMO listed. Certified lead free devices.
    Specifikace
    • SKUs: FDC2.50, FDC3.00, FDC4.00, FDC6.00, FDC8.00, FDC10.00
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafdc-large-double-check-backflow-assembly
    • Skupina výrobkůBEECO (Backflow Valves)
    • Skupina produktůBackflow Preventers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011469
    • Název ETIMCheck valve
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Popis Uniclass 2015Check valves
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 67.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Double Check Valve Assembly Backflow Preventers for Process Service
    • Číslo OmniClass23-27 31 19
    • Název OmniClassCheck Valves

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké