Publikovat produkty
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
    MIFAB

    FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies

    The BEECO Friendly Double Check Backflow Preventer Valve is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1015, CSA B64.5 and IAPMO listed.
    Specifikace
    • SKUs: FDC.50-QT-LL, FDC.75-QT-LL, FDC1.00QT-LL, FDC1.25-QT-LL, FDC1.50-QT-LL, FDC2.00-QT-LL
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafdc-small-double-check-backflow-assemblies
    • Skupina výrobkůBEECO (Backflow Valves)
    • Skupina produktůBackflow Preventers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011469
    • Název ETIMCheck valve
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Popis Uniclass 2015Check valves
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 67.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Double Check Valve Assembly Backflow Preventers for Process Service
    • Číslo OmniClass23-27 31 19
    • Název OmniClassCheck Valves

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké