Publikovat produkty
FS1720 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 6″
MIFAB

FS1720 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 6″

MIFAB® FS1720 Series 12” x 12” x 6” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.
Specifikace
  • SKUs: FS1722, FS1723, FS1724
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafloor-area-and-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-6
  • Skupina výrobkůFloor Sinks
  • Skupina produktůSquare Floor Sinks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Ac_35
  • Popis Uniclass 2015Medical, health, welfare and sanitary activities
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste