Publikovat produkty
FRP (½”-2″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly
MIFAB

FRP (½”-2″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly

3.2 z 5 hvězdiček3.2(5 recenze)
The BEECO Friendly Reduced Pressure Zone Backflow Preventer is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1013, CSA B64.4 and IAPMO listed.
Specifikace
  • SKUs: FRP.50-QT-LL, FRP.75QT-LL, FRP1.00-QT-LL, FRP1.25-QT-LL, FRP1.50-QT-LL, FRP2.00-QT-LL
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafrp-small-reduced-pressure-zone-backflow-assembly
  • Skupina výrobkůBEECO (Backflow Valves)
  • Skupina produktůBackflow Preventers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011469
  • Název ETIMCheck valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké