Publikovat produkty
FS720 12″ x 12″ x 6″ Deep Floor Sink
MIFAB

FS720 12″ x 12″ x 6″ Deep Floor Sink

MIFAB® FS720 Series 12” x 12” x 6” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Specifikace
  • FS720 12″ x 12″ x 6″ Deep Floor Sink

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafs720-12-x-12-x-6-deep-floor-sink
  • Skupina výrobkůFloor Sinks
  • Skupina produktůSquare Floor Sinks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké