Publikovat produkty
R1200-RS Large Sump Roof Deck Condensate Receptor Drain
MIFAB

R1200-RS Large Sump Roof Deck Condensate Receptor Drain

MIFAB® Series R1200-RS Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, 2” high cast iron external combined water dam and waterproofing membrane clamp ring, and internal dome strainer.
Specifikace
  • SKUs: R1202-RS, R1203-RS, R1204-RS, R1205-RS, R1206-RS, R1208-RS
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalarge-sump-roof-deck-condensate-receptor-drain
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůRoof Drains » Sump Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké