Publikovat produkty
R1200 Large Sump Roof Drain
MIFAB

R1200 Large Sump Roof Drain

MIFAB® R1200 Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, large cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 125 square inches.
Specifikace
  • SKUs: R1202, R1203, R1204, R1205, R1206, R1208
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalarge-sump-roof-drain-2
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůRoof Drains » Sump Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké