Publikovat produkty
R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp
MIFAB

R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp

MIFAB® R1200-BUV Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, sump receiver, gasketed fixed extension (specify height-2”, 3” or 4”- V2,-V3 or -V4), underdeck clamp, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 125 square inches.
Specifikace
  • SKUs: R1202-BUV, R1203-BUV, R1204-BUV, R1205-BUV, R1206-BUV, R1208-BUV
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalarge-sump-roof-drain-with-fixed-extension-sump-receiver-and-deck-clamp
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůRoof Drains » Sump Drains
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké