Publikovat produkty
R1200-R Large Sump Roof Drain with Water Dam
MIFAB

R1200-R Large Sump Roof Drain with Water Dam

MIFAB® R1200-R Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, 2” high cast iron external combined water dam and waterproofing membrane clamp ring, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 125 square inches.
Specifikace
  • SKUs: R1202-R, R1203-R, R1204-R, R1205-R, R1206-R, R1208-R
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalarge-sump-roof-drain-with-water-dam
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůRoof Drains » Sump Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage