Publikovat produkty
MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

MIFAB® MC-10-27 Series single, horizontal, adjustable, water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, 2” (51) no hub auxiliary inlet connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMC-10-27
  • Skupina výrobkůFixture Carriers
  • Skupina produktůHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets