Publikovat produkty
MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets

MIFAB® MC-13 Series single, vertical, adjustable, water closet carrier with lacquered cast iron fitting, left, right or both (specify) 4” (102) side inlets, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMC-13
  • Skupina výrobkůFixture Carriers
  • Skupina produktůHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING