Publikovat produkty
MC-24 Residential Water Closet Carrier
MIFAB

MC-24 Residential Water Closet Carrier

MIFAB® MC-24 Series residential water closet carrier with lacquered cast iron finish, 3” (76) PVC adapter, mounting hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.
Specifikace
  • SKUs: MC-24, MC-24-DC
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamc-24-residential-water-closet-carrier
  • Skupina výrobkůFixture Carriers
  • Skupina produktůOther Fixture Carriers » Residential Fixture Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké