Publikovat produkty
MC-40 Fixture Carrier
MIFAB

MC-40 Fixture Carrier

MIFAB® MC-40 Series floor mounted exposed arm lavatory carrier with white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, alignment rod, two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Specifikace
  • SKUs: MC-40
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamc-40-fixture-carrier
  • Skupina výrobkůFixture Carriers
  • Skupina produktůOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
  • Popis Uniclass 2015Sink supports
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 13
  • Název OmniClassLavatory Units