Publikovat produkty
MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series
MIFAB

MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

MIFAB® MCL-G-BO Series of fixed bolt on extensions are manufactured from 14 gauge powder epoxy coated steel and are complete with lid sealing neoprene gasket and lockdown hardware.

Specifikace
  • MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamcl-g-bo-bolt-on-fixed-extensions-for-mcl-g-series
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCSludge collectors
  • Kód UNSPSC47101536
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Popis Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Číslo OmniClass23-39 33 17
  • Název OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING