Publikovat produkty
MHY-61 Lawn/Ground Hydrant
MIFAB

MHY-61 Lawn/Ground Hydrant

MIFAB® MHY-61 Series A.S.S.E. 1019-B certified self draining, non freeze, lawn/ground hydrant with A.S.S.E . 1011 approved anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control both the flow and drain functions, hardened bronze operating stem, drain port under the hexagon nut, heavy duty galvanized steel pipe, heavy duty chrome plated bronze head casting, polished chrome plated face plate and satin finished nickel bronze box with hinged locking cover. Operating key furnished with each hydrant opens the hydrant, box and prevents unauthorized use. Hydrant inlet connection complete with drain port tapped for 1/8” (3) N.P.T.
Specifikace
  • SKUs: MHY-61-2, MHY-61-3, MHY-61-4, MHY-61-5, MHY-61-6, MHY-61-7, MHY-61-8
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamhy-61-lawn-ground-hydrant
  • Skupina výrobkůHydrants
  • Skupina produktůOther
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCHydrants
  • Kód UNSPSC40141726
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 81
  • Název CSI MasterFormat 2014Hydrants and Hose Bibbs for Process Service
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment