Publikovat produkty
MHY-65 Post Hydrant
MIFAB

MHY-65 Post Hydrant

MIFAB® MHY-65 Series non freeze post hydrant with exposed bronze head and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod, decorative casing guard, tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece, and an operating key.
Specifikace
  • SKUs: MHY-65-2, MHY-65-3, MHY-65-4, MHY-65-5, MHY-65-6, MHY-65-7, MHY-65-8, MHY-65-9, MHY-65-10
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamhy-65-post-hydrant
  • Skupina výrobkůHydrants
  • Skupina produktůOther
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCHydrants
  • Kód UNSPSC40141726
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 81.26
  • Název CSI MasterFormat 2014Freeze-Proof Yard Hydrants