Publikovat produkty
MI-ELB Elbow
MIFAB

MI-ELB Elbow

MIFAB® Series MI-ELB of flexible rubber elbow couplings are manufactured from a flexible PVC that meets the requirements of ASTM C-564 and Type 300 Series of stainless steel clamps tightened (to 60 lbs. torque) with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws. The MI-ELB Series of flexible couplings are listed with I.A.P.M.O. Non constant temperature rating is 140 F.
Specifikace
  • SKUs: MI-ELB-150, MI-ELB-200, MI-ELB-300, MI-ELB-400
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-elb-150-elbow
  • Skupina výrobkůCouplings
  • Skupina produktůOther Couplings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Číslo OmniClass23-27 43 15
  • Název OmniClassPipe Expansion Joints
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING