Publikovat produkty
MI-FLEX Flexible Rubber Coupling
MIFAB

MI-FLEX Flexible Rubber Coupling

4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)
MIFAB® MI-FLEX Series of flexible rubber couplings are manufactured from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 and 300 Series of stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws. MI-FLEX Series of flexible couplings are tested and certified to ASTM Standard 1173-2010 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O.
Specifikace
  • SKUs: MI-FLEX-075, MI-FLEX-100, MI-FLEX-125, MI-FLEX-15125, MI-FLEX-150, MI-FLEX-200, MI-FLEX-215, MI-FLEX-300, MI-FLEX-320, MI-FLEX-400, MI-FLEX-415, MI-FLEX-420, MI-FLEX-430, MI-FLEX-500, MI-FLEX-540, MI-FLEX-600, MI-FLEX-640, MI-FLEX-650, MI-FLEX-800, MI-FLEX-840, MI-FLEX-860, MI-FLEX-1000, MI-FLEX-1008, MI-FLEX-1200
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-flex-150-flexible-rubber-coupling
  • Skupina výrobkůCouplings
  • Skupina produktůFlexible Rubber Couplings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód CSI MasterFormat 201423 33 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flexible Connectors
  • Číslo OmniClass23-27 49 13
  • Název OmniClassFlexible Pipe Couplings

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké