Publikovat produkty
MI-FLEX-DISH Dishwasher Connector
MIFAB

MI-FLEX-DISH Dishwasher Connector

MIFAB® MI-FLEX-DISH-1 dishwasher connector is manufactured out of a flexible PVC compound that meets the requirements of ASTM C-564. Two Type 300 stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws provide the sealing force.
Specifikace
  • SKUs: MI-FLEX-DISH-1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-flex-dish-1-dishwasher-connector
  • Skupina výrobkůCouplings
  • Skupina produktůOther Couplings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Číslo OmniClass23-27 49 13
  • Název OmniClassFlexible Pipe Couplings
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING