Publikovat produkty
MI-FLEX-DTC Flexible Couplings
MIFAB

MI-FLEX-DTC Flexible Couplings

MIFAB® Series MI-FLEX-DTC (specify size) of flexible rubber couplings are manufactured from a flexible PVC that meets the requirements of ASTM C-564 and Type 300 Series of stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws. The MI-FLEX-DTC Series of flexible couplings are tested and certified to ASTM Standard 1173-2010 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity®. Non constant temperature rating is 140 F.
Specifikace
  • SKUs: MI-FLEX-DTC-150, MI-FLEX-DTC-215
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-flex-dtc-flexible-couplings
  • Skupina výrobkůCouplings
  • Skupina produktůOther Couplings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Kód CSI MasterFormat 201421 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IID4010
  • Název CSI UniFormat IISprinklers