Publikovat produkty
MI-GARD Floor Drain Trap Seal
MIFAB

MI-GARD Floor Drain Trap Seal

The MIFAB® MI-GARD® Series inline floor drain trap seal with UV resistant ABS plastic frame, silicon rubber sealing flapper and four flexible sealing ribs. Tested and certified to the ASSE 1072 Standard and listed with IAPMO and I.P.C. Specify connection size (1 1/2”, 2”, 3”, 3 1/2”, 4” or 6”).
Specifikace
  • SKUs: MI-GARD-1.5, MI-GARD-2, MI-GARD-3, MI-GARD-3.5, MI-GARD-4, MI-GARD-6
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-gard-1-5-floor-drain-trap-seal
  • Skupina výrobkůTrap Seal Primers
  • Skupina produktůOther
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké