Publikovat produkty
MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor
MIFAB

MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

MIFAB® MI-GO-1-PL Series HDPE economy grease interceptor with flow rating of 8 GPM and grease holding capacity pf 12 lbs. Unit shall include: two inch F.I.P. inlet and outlet connections, removable baffle, integral deep seal trap, lid securing bolts and H.D.P.E. gasketed lid.

Specifikace
  • MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-go-1-pl-hdpe-economy-grease-interceptor
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůGrease Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCSludge collectors
  • Kód UNSPSC47101536
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Popis Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Číslo OmniClass23-39 33 17
  • Název OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures