Publikovat produkty
MI-LINT Lint Interceptor
MIFAB

MI-LINT Lint Interceptor

MIFAB® MI-LINT Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel lint interceptor with flow rate of 34-1536 gpm. Unit shall include: 1/2" (13) thick fixed primary straining baffle with 3/8" (10) holes and secondary 1/2" (13) thick removable straining baffle with 3/8" (10) holes, removable cross bar, securing bolt(s), stainless steel calibrated orifice plate, and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
Specifikace
  • SKUs: MI-LINT-1, MI-LINT-2, MI-LINT-3, MI-LINT-4, MI-LINT-5, MI-LINT-6, MI-LINT-7, MI-LINT-8, MI-LINT-9, MI-LINT-10, MI-LINT-11, MI-LINT-12
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-lint-1-lint-interceptor
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCSeparators
  • Kód UNSPSC401617
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Popis Uniclass 2015Water separators
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-39 37 15
  • Název OmniClassSediment Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké