Publikovat produkty
MI-NEUT Acid Neutralization Tank
MIFAB

MI-NEUT Acid Neutralization Tank

2.8 z 5 hvězdiček2.8(5 recenze)
MIFAB® Series MI-NEUT solid construction polyethylene body with inlet and outlet, optional vent connections, acidresistant epoxy coated bolted down gasketed lid, stainless steel hardware. The tank is filled with neutralization medium, lump limestone 1" to 3" diameter size, water is then added to the tank to help dilution.
Specifikace
  • SKUs: MI-NEUT-2, MI-NEUT-5, MI-NEUT-15, MI-NEUT-30, MI-NEUT-55, MI-NEUT-100, MI-NEUT-150, MI-NEUT-175, MI-NEUT-200, MI-NEUT-275, MI-NEUT-300, MI-NEUT-350, MI-NEUT-500, MI-NEUT-550, MI-NEUT-650, MI-NEUT-700, MI-NEUT-800, MI-NEUT-1000, MI-NEUT-1200, MI-NEUT-1500, MI-NEUT-2000, MI-NEUT-3000
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-neut-acid-neutralization-tank
  • Skupina výrobkůAcid Neutralization Tanks
  • Skupina produktůMI-NEUT
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCSeparators
  • Kód UNSPSC401617
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Popis Uniclass 2015Water separators
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké