Publikovat produkty
MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way
MIFAB

MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way

MIFAB® MI-ROC-LO Low Rough-In Series sanitary acid resistant powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydromechanical grease interceptor. Unit shall include: F.I.P. inlet and outlet, cast iron drainage fittings to form a visible double wall deep seal trap, easily removable separator and filter screens, recesed, non-skid, rectangular acid resistant, powder epoxy coated gasketed lid for in or above ground use, removable cross bar, and securing bolt(s). Unit shall be complete with three F.I.P. outlet connections. Plugs are provided for the outlet connections not required.

Specifikace
  • MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-roc-lo-low-rough-in-hydromechanical-grease-interceptor-with-three-way
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůGrease Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCSludge collectors
  • Kód UNSPSC47101536
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Popis Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Číslo OmniClass23-39 33 17
  • Název OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures