Publikovat produkty
MI-SAND Sand Interceptor
MIFAB

MI-SAND Sand Interceptor

MIFAB® MI-SAND Series 1-7 sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel sand interceptor. Unit shall include: removable cross bar, four 3" (76) threaded vent connections, solid straining baffles, stainless steel calibrated orifice plate, securing bolt(s), sediment bucket with perforated baffle beside inlet, deep seal trap, sewer gas stopper, internal air relief by-pass, and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
Specifikace
  • SKUs: MI-SAND-1, MI-SAND-2, MI-SAND-3, MI-SAND-4, MI-SAND-5, MI-SAND-6, MI-SAND-7
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-sand-1-sand-interceptor
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůSediment and Solid Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Kód CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Číslo OmniClass23-39 37 15
  • Název OmniClassSediment Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké