Publikovat produkty
MI-SO Sand/Oil Interceptor
MIFAB

MI-SO Sand/Oil Interceptor

MIFAB® MI-SAND/OIL Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel sand and oil interceptor. Interceptor complete with gasketed non-skid powder epoxy coated lid, removable sediment bucket with perforated baffle beside inlet, deep seal trap with integral sewer gas stopper, two 2” vent connections, adjustable oil draw off assembly and no hub inlet/outlet.
Specifikace
  • SKUs: MI-SO-0, MI-SO-1, MI-SO-2, MI-SO-3, MI-SO-4, MI-SO-5, MI-SO-6, MI-SO-7*, MI-SO-8*, MI-SO-9*, MI-SO-10*, MI-SO-11*
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-so-0-sand_oil-interceptor
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůSediment and Solid Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Kód CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Číslo OmniClass23-39 37 15
  • Název OmniClassSediment Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké