Publikovat produkty
MI-SOLID-S Small Solids Interceptor
MIFAB

MI-SOLID-S Small Solids Interceptor

MIFAB® MI-SOLID-S Series lacquered cast iron solids interceptor with internal stainless steel perforated sediment bucket removable through top. Interceptor complete with 2” F.I.P. inlet and outlet and gasketed lid secured with single handle.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-solid-s-small-solids-interceptor
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůSediment and Solid Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCTraps and strainers
  • Kód UNSPSC401425
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-27 55 35
  • Název OmniClassLiquid Separators
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké