Publikovat produkty
MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor
MIFAB

MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor

MIFAB® MI-SOLID-SA Series side access Type 304 14 gauge stainless steel solids interceptor with internal stainless steel perforated sediment bucket connected to a removable and gasketed side access latched lid. Interceptor complete with 2” female threaded inlet, 2” female threaded outlet on each side for right or left hand installation and internal stainless steel flow control.
Specifikace
  • SKUs: MI-SOLID-SA
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-solid-sa-side-access-solids-interceptor
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůSediment and Solid Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCTraps and strainers
  • Kód UNSPSC401425
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-27 55 35
  • Název OmniClassLiquid Separators
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING