Publikovat produkty
P6060 6″, Wide, 4″ Internal Width, Stainless Steel Channel and Grate System
MIFAB

P6060 6″, Wide, 4″ Internal Width, Stainless Steel Channel and Grate System

MIFAB® Series P6060, 6″ wide, 4″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel presloped trench drain (1% / 1/8″ per foot). Channels are available in one and two meter lengths, have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Bottom and end outlets are available in 3″ or 4″ no hub outlet connections.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotap6060-6-wide-4-internal-width-stainless-steel-channel-and-grate-system
  • Skupina výrobkůFabricated Stainless Steel Drains
  • Skupina produktůTrench Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké