Publikovat produkty
R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe
MIFAB

R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe

MIFAB® R150 Series combined roof drain and secondary overflow system, consisting of one piece lacquered cast iron drain body with integral sump receiver, cast iron waterproofing membrane clamp rings with integral gravel stops, one 2 1/2” (64) high integral cast iron overflow standpipe and two self-locking metal dome strainers with a free area of 43 square inches each.
Specifikace
  • SKUs: R152, R153, R154
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotar150-cast-iron-combined-roof-drain-with-aluminum-domes-and-overflow-standpipe
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůRoof Drains » Other Roof Drains
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2021-05-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_55_98_35
  • Popis Uniclass 2015Green roof drainage outlets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING