Publikovat produkty
R1960 Downspout Nozzle with Perforated Cover
MIFAB

R1960 Downspout Nozzle with Perforated Cover

MIFAB® R1960 Series fabricated Type 304 stainless steel downspout nozzle with hinged perforated bird screen cover in standard and flush models (Suffix -F). Are made to receive PVC, ABS or cast iron pipe inside the “A” dimension. The R1960 models “sleeve over the pipe sticking out of the wall. The R1960-F models sleeve over the pipe and are flush with the wall.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR1960
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůRoof Drains » Other Roof Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCDownspouts
  • Kód UNSPSC30151701
  • Kód CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Číslo OmniClass23-13 41 39 11
  • Název OmniClassRoof Downspouts
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING