Publikovat produkty
STR-DI Ductile Iron Flanged Strainer
MIFAB

STR-DI Ductile Iron Flanged Strainer

The Ductile Iron “Y” type strainer shall be in 125 Class and conform to ANSI B16.1, and both the body and access cover shall be made of Ductile Iron A536 65-45 12. The valve shall be supplied with a drain/blow-off connection with a ductile iron closure plug. The integral strainer screen shall be accessible for cleaning without removing the device from the line.
Specifikace
  • SKUs: STR2.00-IRON-FLG, STR2.50-IRON-FLG, STR3.00-IRON-FLG, STR4.00-IRON-FLG, STR6.00-IRON-FLG, STR8.00-IRON-FLG, STR10.00-IRON-FLG
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastr-di-ductile-iron-flanged-strainer
  • Skupina výrobkůBEECO (Backflow Valves)
  • Skupina produktůOther Backflow Products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDuctile Iron
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings