Publikovat produkty
T2600-F 26″ Wide Frame & Grate System
MIFAB

T2600-F 26″ Wide Frame & Grate System

MIFAB® T2600-F Series 26” wide, frame and grate system available in 12” long increments with a heavy duty angle iron frame assembly (1¾” x 2¾” x .187”) for all grates to secure to and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Each 12” long section has two 1” x 3” long anchor tabs / leveling devices for securing into the surrounding concrete. Complete with MIFAB’s standard ductile iron grate. Load Class C.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT2600-F
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůTrench Drains » All
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace