Publikovat produkty
UA Universal Access Door with Frame
MIFAB

UA Universal Access Door with Frame

MIFAB® UA Series is a multi-purpose access door. It is designed for flush installation into drywall, block or tile, walls and ceilings. The door features rounded safety corners, concealed hinge, flush with frame fit, a unique white finish, and a 3/8” turn back in the door panel for extra rigidity and safety.
Specifikace
  • SKUs: UA0606, UA0808, UA0812, UA1010, UA1212, UA1216, UA1218, UA1224, UA1414, UA1420, UA1424, UA1515, UA1616, UA1620, UA1624, UA1818, UA1824, UA1836, UA2020, UA2024, UA2030, UA2222, UA2230, UA2424, UA2430, UA2436, UA2448, UA3030, UA3232, UA3636, UA3648, UA4848, UASS0606, UASS0808, UASS0812, UASS1010, UASS1212, UASS1216, UASS1218, UASS1224, UASS1414, UASS1420, UASS1424, UASS1515, UASS1616, UASS1620, UASS1624, UASS1818, UASS1824, UASS1836, UASS2020, UASS2024, UASS2030, UASS2222, UASS2230, UASS2424, UASS2430, UASS2436, UASS2448, UASS3030, UASS3232, UASS3636, UASS3648, UASS4848,
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotauniversal-access-door-with-frame-32
  • Skupina výrobkůAccess Doors
  • Skupina produktůUniversal
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Kód Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Popis Uniclass 2015Access doors and traps
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 27 13
  • Název OmniClassAccess Doors

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké