Publikovat produkty
WHB Stainless Steel Bellows Water Hammer Arrestors
MIFAB

WHB Stainless Steel Bellows Water Hammer Arrestors

MIFAB® WHB Series (specify size) nesting type bellows operated water hammer arrestor with male N.P.T. connection. Bellows and body casing made of Type 304 stainless steel. WHB Series is certified to the PDI WH-201 Standard. Engineered to limit line system surge pressure up to 1500 P.S.I.G. shall be sized and located in accordance with manufacturer’s instructions.
Specifikace
  • SKUs: WHB-A, WHB-B, WHB-C, WHB-D, WHB-E, WHB-F
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawhb-stainless-steel-bellows-type
  • Skupina výrobkůWater Hammer Arrestors
  • Skupina produktůBellows Type
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
  • Popis Uniclass 2015Valve products
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 67.36
  • Název CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
  • Číslo OmniClass23-27 43 17
  • Název OmniClassWater Hammer Arrestors
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké