Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

Essence Series® Awning Window

Číslo položky: milgard-303
Výrobce: Milgard Windows and Doors
Kategorie produktu: Awning Windows
Skupina produktu: Essence®Series
Datum publikování: 2018-06-25
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (6)
Milgard's smooth-operating awning wood window is a popular choice for contemporary and Craftsman homes. Hinged on the top to tilt outward, awning windows allow ventilation even during rain storms and make an excellent functional accent above or below picture windows.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.

https://www.milgard.com/professionals/technical-resources


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Okna - Pantové otvírání
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows
Číslo OmniClass: 23-17 13 15
Název OmniClass: Wood Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Název Hodnota
Colour Exterior Frost ; Sand ; Ivory ; Fog ; Harmony ; Tweed ; Pea Pod ; Fern ; Cinnamon ; Evening Sky ; Classic Brown ; Bark ; Espresso ; Black Bean ; Bronze ; Twilight
Colour Interior Douglas Fir ; Pine ; Primed Pine

Milgard Windows and Doors

Properties

Název Hodnota
Exterior Frame Color Frost | Fog | Harmony | Bark | Natural Creme | Rattan | Black Bean | Fern | Pebble | Pea Pod | Classic Brown | Cinnamon | Evening Sky | Tweed | Twilight
Glass Type P516 | Narrow Reed | Cross Reed | Aquatex | #42 Clear | Glue Chip | Rain | Mattelux | SunCoat® Low-E | Clear | Bronze | Gray | Evergreen | Azurlite
Interior Frame Color Pine | Clear, Vertical-Grain Douglas Fir | Primed Wood
Hardware Color White | Clay | Oil-Rubbed Bronze | Brushed Chrome | Satin Nickel

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny