Publikovat produkty
Standard Aluminum | A150 Sliding Doors, 2, 3 or 4-Panels
Archivovány

Standard Aluminum | A150 Sliding Doors, 2, 3 or 4-Panels

Standard Aluminum | A150 Sliding Doors, 2, 3, or 4 Panel options

Contemporary style. Strong and beautiful.

Make the most of your home's views with the sleek, trim sight lines of a durable standard aluminum sliding patio door.
Specifikace
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamilgard-707
  • Skupina výrobkůSliding Doors
  • Skupina produktůStandard Aluminum
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
  • Název OmniClassAluminum Doors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors