Publikovat produkty
Aluminum Clad Wood Stacking Doors Glass Wall Systems

Aluminum Clad Wood Stacking Doors Glass Wall Systems

Typically moving glass wall systems are only a custom option in high-end homes. But Milgard has reframed the conversation. Now you can deliver expanded living spaces through 12 standard sizes in 3- and 4-panel configurations. Plus, Milgard Moving Glass Wall Systems beautifully integrate with other Milgard windows and patios to provide a complete, unified look.
Specifikace
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamilgard-803
  • Skupina výrobkůSliding Doors
  • Skupina produktůMoving Glass Wall Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
  • Název OmniClassAluminum Doors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké