Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

Four Panel Aluminum Stacking Doors

Číslo položky: milgard-804
Výrobce: Milgard Windows and Doors
Kategorie produktu: Sliding Doors
Skupina produktu: Moving Glass Wall Systems
Datum publikování: 2018-06-25
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Typically moving glass wall systems are only a custom option in high-end homes. But Milgard has reframed the conversation. Now you can deliver expanded living spaces through 12 standard sizes in 3- and 4-panel configurations. Plus, Milgard Moving Glass Wall Systems beautifully integrate with other Milgard windows and patios to provide a complete, unified look.

https://www.milgard.com/professionals/technical-resources


Materiál hlavní: Aluminium
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Doors - Sliding
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Doors
Číslo OmniClass: 23-17 11 13 13
Název OmniClass: Aluminum Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Název Hodnota
Door Height 8' 0" — 10' 0"
Door Width 16' 0" — 20' 0"
U Value 0.42 — 0.44

Milgard Windows and Doors

Properties

Název Hodnota
Hardware Color Black | Brushed Nickel
Exterior Frame Color White | Tan | Darn Bronze Anodized | Clear Anodized

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny