Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Trinsic™ Series Sliding Patio Door

Číslo položky: milgard-trinsic-sliding-patio-door
Výrobce: Milgard Windows and Doors
Kategorie produktu: Doors
Skupina produktu: Trinsic™ Series
Datum publikování: 2018-08-13
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)

Trinsic Series is a contemporary vinyl window designed with a narrow frame and features an expansive viewable glass area to help you embrace modern home design. You’ll enjoy:

  • A contemporary and narrow frame to highlight your view
  • Even sightlines for a cohesive, aesthetically pleasing look
  • Low profile hardware, uniquely designed for this series, that practically disappears from view
  • An ENERGY STAR® package tailored to your region for an energy efficient home
  • The Milgard Full Lifetime Warranty for peace of mind

Trinsic Series is being introduced throughout 2018 and may not be available in your area at this time. Visit https://www.milgard.com/expert-consultation to be connected to a Milgard Architectural Representative for any questions regarding this product.


Materiál hlavní: Vinyl
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Doors - Sliding
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Glass doors
UNSPSC kód: 30171501
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Popis: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Popis: Sliding doorset systems
NBS Reference Kód: 25-30
NBS Reference Popis: Door And Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 15 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Plastic Doors
Číslo OmniClass: 23-17 11 17 19
Název OmniClass: Sliding Plastic Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Název Hodnota
Color White ; Tan ; Clay ; Sand ; Ivory ; Fog ; Silver ; Tweed ; Classic Brown ; Espresso ; Bronze
Door Style Sliding Patio Door
Material Vinyl

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny