Publikovat produkty
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
    MINCO

    BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)

    BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door

    Offering maximum brightness and state-of-the-art performance, the Hybrid Sliding Lift Glass Frees you from the usual dimensional constraints and easily adapts to the most ambitious architectural projects. Without encroachment, they facilitate interior design and promote solar and light gains. Its simple and safe use is a real asset in everyday life. Its built-in recessed threshold makes it easy to pass through and is ultra-resistant.

    Specifikace
    • HYBRID 2-leaf lifting sliding door PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,3W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing
      • Air Water Wind performance : A*4 / E*7b / V*3b
      • Solar gain : Sw 0,52
      • Light Transmission : Tlw 0,64
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 35dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotablctv09-baie-vitree-levante-coulissante-2vtx
    • Skupina výrobkůWood-Alu windows
    • Skupina produktůTonus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2750
    • Šířka (mm)6000
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Popis Uniclass 2015Doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika Oceánie
    Belgie
    Gaudeloupe
    Nová Kaledonie
    Francie
    Martinik
    Lucembursko
    Svatá Lucie
    Švýcarsko