Publikovat produkty
FDV12 | Double French Door with 2 Heavy Duty Leaves
FDV12 | Double French Door with 2 Heavy Duty Leaves
    MINCO

    FDV12 | Double French Door with 2 Heavy Duty Leaves

    FDV12 - French French Window with 2 Heavy Duty Leaves

    The high-performance double-glazed patio door offers very high thermal and acoustic performance. Its straight interior and exterior profiles can be easily integrated into all architectures and individual or collective housing. The natural warmth of wood improves the performance of the home. The hybrid design made of wood and aluminium minimises the overall carbon impact of the home.

    Specifikace
    • HYBRID Window PERFORMANCE :

      Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing
      Environmental data : FDES 61 kg CO2 eq UF
      Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing :
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :
      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafdv12-porte-fenetre-2vtx-lourds
    • Skupina výrobkůWood-Alu French doors
    • Skupina produktůTonus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-26
    • Číslo vydání4
    • Výška (mm)2450
    • Šířka (mm)2100
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Popis Uniclass 2015Doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika Oceánie
    Belgie
    Gaudeloupe
    Nová Kaledonie
    Francie
    Martinik
    Lucembursko
    Svatá Lucie
    Švýcarsko