Publikovat produkty
Tonus-Noeva | Fixed Window
Tonus-Noeva | Fixed Window
    MINCO

    Tonus-Noeva | Fixed Window

    FDV13 - Fixed Double Glazed Window

    The fixed window offers a wide range of dimensional possibilities. Both in width and height, you can let your imagination run wild to perfectly match the typology of your home. Benefiting from the finest profiles, you will naturally increase the light output of your living spaces while making maximum savings. Opt for the brightness of fixed glass windows.
    The HYBRID window: the best combination of environment, performance, comfort and savings.

    Specifikace
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafdv13-fenetre-fixe
    • Skupina výrobkůWood-Alu windows
    • Skupina produktůTonus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-26
    • Číslo vydání4
    • Výška (mm)2450
    • Šířka (mm)3200
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCFixed windows
    • Kód UNSPSC30171609
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
    • Popis Uniclass 2015Composite window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 54 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Composite Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 19 11
    • Název OmniClassComposite Fixed Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika Oceánie
    Belgie
    Gaudeloupe
    Nová Kaledonie
    Francie
    Martinik
    Lucembursko
    Svatá Lucie
    Švýcarsko