Publikovat produkty
FTV09 | Fixed Window triple glazed
FTV09 | Fixed Window triple glazed
    MINCO

    FTV09 | Fixed Window triple glazed

    Discover the excellence of the triple-glazed fixed window, the result of an innovative design combining wood and aluminum signed by Minco. This window combines elegance and durability while providing exceptional thermal insulation. 

    In addition to its eco-designed performance, it offers the possibility of customizing the colors according to your preferences, thus guaranteeing a functional and aesthetic addition to your space, while contributing to significant energy savings.

    Specifikace
    • HYBRID PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,3W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing

      • Air Water Wind performance : A*4 / E*7b / V*3b

      • Solar gain : Sw 0,52

      • Light Transmission : Tlw 0,64

      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 35dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

      • 100% of the wood is of France origin

      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaftv09-fenetre-fixe-triple-vitrage
    • Skupina výrobkůWood-Alu windows
    • Skupina produktůExtrem 66
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-26
    • Číslo vydání4
    • Výška (mm)2450
    • Šířka (mm)3200
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCFixed windows
    • Kód UNSPSC30171609
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
    • Popis Uniclass 2015Composite window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 54 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Composite Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 19 11
    • Název OmniClassComposite Fixed Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika Oceánie
    Belgie
    Gaudeloupe
    Nová Kaledonie
    Francie
    Martinik
    Lucembursko
    Svatá Lucie
    Švýcarsko