Publikovat produkty
FTV09 | Single french door triple glazed
MINCO

FTV09 | Single french door triple glazed

FTV09 | Single french door triple glazed

The high-performance triple glazing of this French window raises the standards of thermal and acoustic insulation. This essential feature guarantees architects the freedom to design interior spaces where comfort and energy efficiency are key elements, while meeting the requirements of the strictest environmental standards.

The fluid opening of the single leaf adds a functional dimension to this creation. Let natural light in in an elegant way, creating bright and welcoming interior spaces.

Specifikace
  • HYBRID Window PERFORMANCES :

    • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing

    • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

    • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

    • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

    • Solar gain : Sw 0,51

    • Light Transmission : Tlw 0,62

    • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

    MINCO, Le Concept du Mieux :

    • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

    • 100% of the wood is of France origin

    • Air quality A+ (indoor air emissions)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaftv09-porte-fenetre-1vantail
  • Skupina výrobkůWood-Alu French doors
  • Skupina produktůExtrem 66
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-04-26
  • Číslo vydání4
  • Výška (mm)2722
  • Šířka (mm)1100
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Popis Uniclass 2015Doorsets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika Oceánie
Belgie
Gaudeloupe
Nová Kaledonie
Francie
Martinik
Lucembursko
Svatá Lucie
Švýcarsko