Publikovat produkty
POETV09 | Double Outswing Door triple glazed
POETV09 | Double Outswing Door triple glazed
POETV09 | Double Outswing Door triple glazed
POETV09 | Double Outswing Door triple glazed
POETV09 | Double Outswing Door triple glazed
    MINCO

    POETV09 | Double Outswing Door triple glazed

    POETV09 | Double Outswing Door

    Discover elegance and performance combined in our outward-opening patio door, eco-designed by Minco.

    The triple glazing of this French window offers exceptional insulation, creating an effective thermal barrier against outside temperatures. This feature not only helps maintain optimal thermal comfort inside your space, but also helps reduce your carbon footprint by minimizing heating needs.

    Specifikace
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing

      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

      • Solar gain : Sw 0,51

      • Light Transmission : Tlw 0,62

      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

      • 100% of the wood is of France origin

      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapoetv09-poe-2vtx
    • Skupina výrobkůWood-Alu doors
    • Skupina produktůExtrem 66
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-26
    • Číslo vydání4
    • Výška (mm)2450
    • Šířka (mm)2100
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Popis Uniclass 2015Doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika Oceánie
    Belgie
    Gaudeloupe
    Nová Kaledonie
    Francie
    Martinik
    Lucembursko
    Svatá Lucie
    Švýcarsko