Publikovat produkty
Ceiling cassette - 1way - FDTS

Ceiling cassette - 1way - FDTS

- Compact design for easy installation. -Height level 220mm and weight is 27/28kg only. -Individual flap control system: Two directions of air flow can be controlled individually. - The flap can swing within the range of upper and lower flap position selected with wired remote control. - Standard built- in drain pump, -Wireless remote control available as an option.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFDTS-KX6
  • Skupina výrobkůVRF Indoor Unit
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-09-11
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vJaponsko
  • Vyrobeno vJaponsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCElektrický ohřívač
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_03
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning units
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID3030
  • Název CSI UniFormat IICooling Generating Systems